Holder for Clamping Jaws GN 868.1-42-P-NC
Elesa+Ganter
铰接夹
GN 868.1
GN 868.1 P
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn868_1/gn868_1p/gn868_1_p.prj},{NB=Spannbackenhalter, Stahl GN 868.1-42-P-NC},{PARTNUMBER=GN 868.1-42-P-NC},{GROESSE=32},{B=42},{D1=M8},{NDM1=8.000},{KDM1=6.466},{D2=11},{D3=M6},{NDM3=6.000},{KDM3=4.773},{D4=9},{H2=12},{DY=6.5},{H3=14},{L2=77.5},{L3=50.5},{L4=17},{L5=23.5},{L6=10.0},{M1=30},{M2=25},{M3=19.5},{M4=45.9},{M5=23},{L2X=5.500},{DX=10.5},{DZ=9.0},{DD=2.1},{X=1},{OB=chemisch vernickelt},{MAT=Stahl C 45},{WEIGHT=0.2800},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{L4Y=16.000},{DK=10.000},{K=6.000},{L4X=27.000},{BX=1.600},{H1=12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 868.1-42-P-NC
GN 868.1-42-P-NC
GROESSE
Size for power clamps
32
32
mm
B
-0.2
42
42
mm
D1
M8
M8
D2
H8 / h6
11
11
mm
D3
M6
M6
D4
H8 / h6
9
9
mm
H2
12
12
mm
H3
14
14
mm
L2
77.5
77.5
mm
L3
50.5
50.5
mm
L4
17
17
mm
L5
23.5
23.5
mm
L6
10.0
10.0
mm
M1
30
30
mm
M2
25
25
mm
M3
19.5
19.5
mm
M4
45.9
45.9
mm
M5
23
23
mm
OB
Finish
Chemically nickel plated
WEIGHT
Weight
0.2800
0.2800
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸