Levelling element LV.A-80-24-M20x158
Elesa+Ganter
水平调整件
LV.A
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/levelling_elements/lv_a/lv_a_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LV.A-80-24-M20x158 (0)},{PARTNUMBER=304761},{DESCRIPTION=LV.A-80-24-M20x158},{ROT=0},{DIM01=80},{DIM02=201},{DIM03=-},{DIM04=43},{DIM10=24},{DIM05=M20},{DIM06=158},{DIM07=24},{DIM08=24},{DIM09=18000},{WEIGHT=464},{NDM=20.000},{KDM=16.933},{D2=24.000},{H=24.000},{L=158.000},{L2=37.000},{S=24.000},{L1=0.000},{PPATH=assemblies/lv_a_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
代码
304761
304761
DESCRIPTION
型号
LV.A-80-24-M20x158
LV.A-80-24-M20x158
ROT
Rotation
°
DIM01
D
80
80
mm
DIM02
l
201
201
mm
DIM03
L1
-
-
mm
DIM04
l1
43
43
mm
DIM10
h
24
24
mm
DIM05
d
M20
M20
DIM06
l
158
158
mm
DIM07
Ø
24
24
mm
DIM08
s
24
24
mm
DIM09
Max limit static load
18000
18000
N
WEIGHT
重量
464
464
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸