Blanking Plugs, Stainless Steel GN 252.5-M16x1,5-A
Elesa+Ganter
机械操作件
GN 252.5
GN 252.5 A
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/gn252_5/gn252_5_a/gn252_5_a.prj},{NB=Verschlussschraube, Edelstahl GN 252.5-M16x1,5-A},{PARTNUMBER=GN 252.5-M16x1,5-A},{D=M16x1,5},{DG=16},{H=10},{SW=8},{DK=14.376},{WEIGHT=0.0101},{CTN=73181582},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 252.5-M16x1,5-A
GN 252.5-M16x1,5-A
D
Thread
M16x1,5
M16x1,5
H
10
10
mm
SW
8
8
mm
WEIGHT
Weight
0.0101
0.0101
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181582
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸