Stainless Steel-Levelling set GN 350.2-58-17,5-70-NI
Elesa+Ganter
机械操作件
GN 350.2
GN 350.2 NI
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/gn350_2/gn350_2_ni/gn_350_2_ni_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Ausgleich-Element GN 350.2-58-17,5-70-NI (0-0)},{PARTNUMBER=GN 350.2-58-17,5-70-NI},{D1=58},{D2=17,5},{D2X=17.5},{D3=M40},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H1=70},{H3=0.0},{H11=44,70},{SCH=M16},{F1=148},{F2=92,9},{HS=A58-62},{ROT=0},{VERS=8},{PPATH=gn_350_2_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.9040},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 350.2-58-17,5-70-NI
GN 350.2-58-17,5-70-NI
D1
58
58
mm
D2
17,5
17,5
mm
D3
Thread
M40
M40
H1
70
70
mm
H2
70.0
70.0
mm
H3
Adjustable range
mm
Enter value for H3
Adjustable range
mm
cm
inch
ft
確定
SCH
for screw
M16
M16
F1
Static load F in kN
148
148
F2
Static load F in kN
92,9
92,9
HS
Hook spanner DIN 1810
A58-62
A58-62
ROT
Rotation
°
WEIGHT
Weight
0.9040
0.9040
kg
CTN
Customs Tariff Number
73269098
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸