Positioning element with screw GN 409.1-10-M12-B
Elesa+Ganter
机械操作件
GN 409.1
GN 409.1 B
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/gn409_1/gn409_1_b/gn409_1_b.prj},{NB=Positionierelemente mit Schraube GN 409.1-10-M12-B},{PARTNUMBER=GN 409.1-10-M12-B},{H=10},{D1=M12},{NDM=12},{D2=22},{L=14},{SW=22},{E=25.2},{H3=6.010},{WEIGHT=0.0400},{CTN=73181582},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{LX1=9.500},{LX2=11.750},{RX=1.000},{D=9.400},{DX=9.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 409.1-10-M12-B
GN 409.1-10-M12-B
H
±0.01
10
10
mm
D1
Thread
M12
M12
D2
22
22
mm
L
Length
14
14
mm
SW
22
22
mm
E
Width across corners
25.2
25.2
mm
WEIGHT
Weight
0.0400
0.0400
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181582
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸