Clamping pad GN 709.6-M6-40-R
Elesa+Ganter
机械操作件
GN 709.6
GN 709.6 R
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/gn709_6/gn709_6_r/gn709_6_r_asmtab.prj},{NB=Pendelelement GN 709.6-M6-40-R (0)},{PARTNUMBER=GN 709.6-M6-40-R},{ROT=0},{D1=M6},{D1X=6},{L1=40},{L1X=12,25,40},{D2=6.0},{D3=7.0},{L2=9.5},{SW=10},{E=11.5},{PPATH=gn709_6_r_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0119},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 709.6-M6-40-R
GN 709.6-M6-40-R
ROT
Rotation
°
D1
Thread
M6
M6
L1
40
40
mm
D2
6.0
6.0
mm
D3
Ball-Ø
7.0
7.0
mm
L2
9.5
9.5
mm
SW
10
10
mm
E
11.5
11.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0119
0.0119
kg
CTN
Customs Tariff Number
84662020
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸