Handle with microswitch EBR.150-SWM-B-F2.5
Elesa+Ganter
手柄
EBR.SW
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/u_handles/ebr_sw/ebr_sw.prj},{NB=Handle with microswitch EBR.150-SWM-B-F2.5},{PARTNUMBER=260546-C1},{DESCRIPTION=EBR.150-SWM-B-F2.5},{F3=2.5m},{DIM01=160},{DIM02=132±0.5},{DIM03=8.5},{DIM04=13.5},{DIM05=16},{DIM06=28},{DIM07=44},{DIM08=10},{DIM09=30},{DIM10=47},{DIM11=-},{DIM12=-},{DIM13=8.5},{DIM14=89},{DIM15=2800},{DIM16=2900},{DIM17=35},{DIM18=8},{WEIGHT=220},{DIM066=-},{F=132.000},{F1=16.000},{F2=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{X=3},{VER=2},{VER1=1.000},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
代码
260546-C1
260546-C1
DESCRIPTION
型号
EBR.150-SWM-B-F2.5
EBR.150-SWM-B-F2.5
DIM01
l
160
mm
DIM02
f
132±0.5
mm
DIM03
d
8.5
mm
DIM04
d1
13.5
mm
DIM05
f1
16
mm
DIM06
D
28
mm
DIM07
h
44
mm
DIM08
h1
10
mm
DIM09
h2
30
mm
DIM10
h3
47
mm
DIM11
h4
-
-
mm
DIM12
h5
-
-
mm
DIM13
B
8.5
mm
DIM14
l1
89
mm
DIM15
F1
2800
N
DIM16
F2
2900
N
DIM17
L1
35
J
DIM18
L2
8
J
WEIGHT
重量
220
220
g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸