Tubular Handle, Stainless Steel GN 3330-NI-30-600-MT-T
Elesa+Ganter
手柄
GN 3330
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/u_handles/gn3330/gn3330_asmtab.prj},{NB=Rohrgriff, Edelstahl GN 3330-NI-30-600-MT-T},{PARTNUMBER=GN 3330-NI-30-600-MT-T},{D1=30},{L=600},{A=70},{B=27.5},{D2=M10},{D3=46},{D4=46.6},{D5=42},{H1=60},{H2=84},{SW=5},{T=20},{OB=geschliffen (Ra < 0,8 µm)},{DICHTUNG=TPU},{MAT=Edelstahl},{WEIGHT=2.0050},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn3330_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 3330-NI-30-600-MT-T
GN 3330-NI-30-600-MT-T
D1
30
30
mm
L
Length
600
600
mm
A
min.
70
mm
B
27.5
27.5
mm
D2
M10
M10
D3
46
46
mm
D4
46.6
46.6
mm
D5
42
42
mm
H1
60
60
mm
H2
84
84
mm
SW
5
mm
T
min.
20
20
mm
OB
Finish
Ground, matte finish (Ra < 0.8 µm)
DICHTUNG
Finish
TPU
WEIGHT
Weight
2.0050
2.0050
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸