Cabinet „U“ handle GN 559-162-C-SW
Elesa+Ganter
手柄
GN 559
GN 559 C
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/u_handles/gn559/gn559_c/gn_559_c.prj},{NB=Handgriff GN 559-162-C-SW},{PARTNUMBER=GN 559-162-C-SW},{L1=162},{A1=38},{A2=19},{A3=40},{B1=25},{B2=28},{D1=M8},{NDM=8.000},{D2=8.3},{H1=55},{H2=57},{H3=36},{H4=38},{H5=28},{L2=128},{L3=140},{L4=8},{L5=22},{L6=10},{L7=20},{T1=12},{T2=16},{T3=8},{OFLVIS=schwarz strukturmatt},{WEIGHT=0.2230},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 559-162-C-SW
GN 559-162-C-SW
L1
±0.25
162
mm
A3
40
mm
B1
25
mm
B2
28
mm
D2
8.3
mm
H2
57
mm
H4
38
mm
H5
28
mm
L6
10
mm
L7
20
mm
T3
8
mm
OFLVIS
Surface
black textured finish
black textured finish
WEIGHT
Weight
0.2230
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸