EIW3000-021
EMC
气源处理件
EI系列气源处理系统
Powered by
CAD模型選擇
{emc/frl/ei_series/eiw.prj},{NB=EIW3000-021},{SERIES=EI},{TYPE=W},{BODYSIZE=30},{QTY=00},{PORTSIZE=-02},{DRAIN=},{PG=},{BRACKET=},{SCALE=1},{FILTER=},{THREAD=},{A=53.000},{B=210.500},{B1=224.500},{C=92.000},{D=53.000},{E=31.500},{F=39.000},{G=40.000},{H=45.500},{J=6.500},{K=8.000},{L=53.000},{M=2.000},{N=42.000},{P=63.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SERIES
系列代码
EI
mm
TYPE
类型代码
W
mm
BODYSIZE
阀体大小
30
30
mm
QTY
联体数量
00
mm
PORTSIZE
接管口径
02:1/4
03:3/8
02:1/4
03:3/8
mm
DRAIN
排水方式
空白:手动排水型
C:差压排水型
D:自动排水型
空白:手动排水型
C:差压排水型
D:自动排水型
mm
PG
Pressure Gauge
空白:附压力表
N:No pressure gauge
空白:附压力表
N:No pressure gauge
mm
BRACKET
支架代码
空白:附支架
J:不附支架
空白:附支架
J:不附支架
mm
SCALE
刻度单位
1:Mpa
2:Bar
3:Psi
1:Mpa
2:Bar
3:Psi
mm
FILTER
过滤精度
空白:25μm
5M:5μm
空白:25μm
5M:5μm
mm
THREAD
牙型代码
空白:G
P:PT
T:NPT
空白:G
P:PT
T:NPT
mm
A
53.000
53.000
mm
B
210.500
210.500
mm
B1
224.500
224.500
mm
C
92.000
92.000
mm
D
53.000
53.000
mm
E
31.500
31.500
mm
F
39.000
39.000
mm
G
40.000
40.000
mm
H
45.500
45.500
mm
J
6.500
6.500
mm
K
8.000
8.000
mm
L
53.000
53.000
mm
M
2.000
2.000
mm
N
42.000
42.000
mm
P
63.000
63.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸