N2R231-08QE1
EMC
控制元件
RV系列电磁阀/气控阀
RV系列标准/低功耗电磁阀(二位三通)
Powered by
CAD模型選擇
{emc/valve/rv_series/rv32/n32_body.prj},{NB=N2R231-08QE1},{CODE=N},{VZ=2},{IC=R},{WPN=2},{NOP=3},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{WV=E1},{GM=},{JBC=},{GUM=},{DC=},{MODEL=RV3221-08},{A=G1/4},{C=30.0},{D=17.0},{E=16.0},{F=22.0},{G=1.5},{H=32.0},{J=3.3},{K=4.2},{L=18.5},{M=25},{N=9.3},{O=35},{P=66.7},{Q=40.2},{R=19.8},{S=22.5},{W=112.7},{W1=163.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
系列代码
N
VZ
阀体大小
2:2系列
2:2系列
IC
识别码
R:标准先导+节能线圈
R:标准先导+节能线圈
WPN
工作位置数
2
NOP
通口数
3
CHQ
控制头数量
1:单头控制
2:双头控制
1:单头控制
2:双头控制
IS
初始状态
空白:常闭
H:常开
空白:常闭
H:常开
PZ
接管口径
08:1/4
08:1/4
RT
复位型式
Q:气复位
Q:气复位
WV
工作电压
E1:AC110V
E2:AC220V
E4:DC24V
E1:AC110V
E2:AC220V
E4:DC24V
GM
接线方式
空白:接线盒式
M:M8接线盒
K:防水接线盒式
空白:接线盒式
M:M8接线盒
K:防水接线盒式
JBC
接线盒颜色
空白:茶色
J :透明
B:黑色
空白:茶色
J :透明
B:黑色
GUM
引导方式
空白:内部先导式
WB:外部先导式
空白:内部先导式
WB:外部先导式
DC
牙型代码
空白:G
P:PT
T:NTP
空白:G
P:PT
T:NTP
MODEL
型号
RV3221-08
RV3221-08
A
G1/4
G1/4
C
30.0
30.0
mm
D
17.0
17.0
mm
E
16.0
16.0
mm
F
22.0
22.0
mm
G
1.5
1.5
mm
H
32.0
32.0
mm
J
3.3
3.3
mm
K
4.2
4.2
mm
L
18.5
18.5
mm
M
25
25
mm
N
9.3
9.3
mm
O
35
35
mm
P
66.7
66.7
mm
Q
40.2
40.2
mm
R
19.8
19.8
mm
S
22.5
22.5
mm
W
112.7
112.7
mm
W1
163.4
163.4
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸