RVA5221-08QM
EMC
控制元件
RV系列电磁阀/气控阀
RV系列NAMUR气控阀(二位五通/三位五通)
Powered by
CAD模型選擇
{emc/valve/rv_series/rva52_3m/rva52_3m_body.prj},{NB=RVA5221-08QM},{CODE=RVA},{NOP=5},{WPN=2},{VZ=2},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{BS=M},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=RVA5221-08QM},{A=G1/4},{B=G1/8},{C=20},{D=29},{E=25.0},{F=22},{G=17.6},{G1=1.5},{H=23.5},{I=23.0},{J=4.3},{M=21},{O=35},{P=G1/8},{R=17.0},{S=36.0},{T=35.0},{W=81.0},{W1=92},{W2=111}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
系列代码
RVA
NOP
通口数
5
WPN
工作位置数
2:二位
3:三位
2:二位
3:三位
VZ
阀体大小
2:2系列
2:2系列
CHQ
控制头数量
1:单头控制
2:双头控制
1:单头控制
2:双头控制
IS
初始状态
空白
空白
PZ
接管口径
08:1/4
08:1/4
RT
复位型式
Q:气复位
Q:气复位
BS
阀体类型
M:NAMUR型
M:NAMUR型
DC
牙型代码
空白:G
P:PT
T:NTP
空白:G
P:PT
T:NTP
INFO
样本数据
PDF样本
MODEL
型号
RVA5221-08QM
RVA5221-08QM
A
G1/4
G1/4
B
G1/8
G1/8
C
20
20
mm
D
29
29
mm
E
25.0
25.0
mm
F
22
22
mm
G
17.6
17.6
mm
G1
1.5
1.5
mm
H
23.5
23.5
mm
I
23.0
23.0
mm
J
4.3
4.3
mm
M
21
21
mm
O
35
35
mm
P
G1/8
R
17.0
17.0
mm
S
36.0
36.0
mm
T
35.0
35.0
mm
W
81.0
81.0
mm
W1
92
92
mm
W2
111
111
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸