Emile Maurin 333514,2X25CR3
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoperceuses
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoperceuse/33351.prj},{NB=emile_maurin_333514,2X25CR3},{REF=333514,2X25CR3},{DXL=4.2x25.4},{MAT=Acier cémenté zingué},{D=4.2},{DK=8.10},{L=25},{LG=19.000},{P=1.400},{DP=3.600},{A=1.400},{K=2.5},{R=1.600},{MH=4.600},{TH=3.000},{IDNR=},{D3=3.100},{TZ=2.500},{MZ=4.600},{K1=2.6},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Reference
333514,2X25CR3
333514,2X25CR3
DXL
4.2x25.4
4.2x25.4
MAT
Matière
Acier cémenté zingué
D
Screw nominal diameter
4.2
4.2
mm
DK
Head diameter
8.10
8.10
mm
L
Length
25
25
mm
K
Head height
2.5
2.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸