Emile Maurin 94-292-45-8-3000
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Aluminum profiles
Model 94-29 Aluminium profile 45x45 1, 2 or 3 slots, B and M shapes
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_29/94_29.prj},{NB=emile_maurin_94-292-45-8-3000_3000},{REF=94-292-45-8-3000},{VERSION=2 rainures},{FORME=Forme M},{L1=45},{L2=45},{L3=8},{L4=13.8},{H1=4.3},{H2=11.0},{D1=7.3},{LONGUEUR=3000},{LX=9.78},{LY=9.80},{WX=4.04},{WY=4.04},{SURFACE=500.00},{POIDS=1.36},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{LL=3000,[100:3000]}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
94-292-45-8-3000
94-292-45-8-3000
VERSION
Version
2 rainures
2 rainures
FORME
Forme
Form M
Form M
L1
45
mm
L2
45
mm
L3
+0.3
8
8
mm
L4
13.8
13.8
mm
H1
4.3
4.3
mm
H2
11.0
11.0
mm
D1
7.3
7.3
mm
LONGUEUR
Longueur
mm
Enter value for LONGUEUR
Longueur
mm
cm
inch
ft
確定
LX
9.78
9.78
cm4
LY
9.80
9.80
cm4
WX
4.04
4.04
cm^3
WY
4.04
4.04
cm^3
SURFACE
Surface
500.00
500.00
mm^2
POIDS
1.36
1.36
kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸