Emile Maurin 31-375-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_37
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_37/31_375.prj},{NB=emile_maurin_31-375-12_0_0},{REF=31-375-12},{POS=0},{ROT=0},{D1=M12},{D2=8.6},{D3=12.0},{L1=19 / 21},{H1=35},{H2=50.7},{S1=17},{S2=19},{F1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{E1=19.0},{D2X=13.600},{D2XX=13.200},{D4X=9.400},{LX=8.370},{LXX=4.185},{LX1=2.000},{LX2=11.200},{B=5.000},{B1=31.500},{M=6.0},{PPATH=31_375/31_375_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 709.35},{D1NDM=12.000},{D1KDM=9.853},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-375-12
31-375-12
POS
Position écrou
mm
Enter value for POS
Position écrou
mm
cm
inch
ft
確定
ROT
Rotation
°
D1
M12
M12
D2
8.6
8.6
mm
D3
12.0
12.0
mm
L1
19 / 21
19 / 21
mm
H1
35
35
mm
H2
50.7
50.7
mm
S1
17
17
mm
S2
19
19
mm
F1
15
15
kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸