Emile Maurin 31-376-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_37
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_37/31_376.prj},{NB=emile_maurin_31-376-12_0_0},{REF=31-376-12},{MAT=Inox},{VERSION=Bille lisse},{FINITION=A ressort},{POS=0},{ROT=0},{D1=M12},{D2=8.6},{D3=12.0},{L1=19.0},{H1=35},{H2=50.7},{S1=17},{S2=19},{F1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{D1NDM=12.000},{D1KDM=9.853},{E=19},{D2X=13.600},{D2XX=13.200},{D4X=9.400},{PARTNUMBER=GN 709.35-17-M12-BR},{NORMNR=GN 709.35},{LX=8.370},{LXX=4.185},{LX1=2.000},{LX2=11.200},{B=5.000},{B1=31.500},{M=6.0},{WEIGHT=0.0561},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{PPATH=31_376/31_376_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-376-12
31-376-12
MAT
Matière
Inox
VERSION
Bille lisse
FINITION
A ressort
POS
Distance écrou
mm
Enter value for POS
Distance écrou
mm
cm
inch
ft
確定
ROT
Rotation
°
D1
M12
M12
D2
8.6
8.6
mm
D3
12.0
12.0
mm
L1
19.0
19.0
mm
H1
35
35
mm
H2
50.7
50.7
mm
S1
17
17
mm
S2
19
19
mm
F1
15
15
kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸