Emile Maurin 31-382-20-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_38
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_38/31_382.prj},{NB=emile_maurin_31-382-20-10_0},{REF=31-382-20-10},{MAT=Acier},{VERSION=Bille acier lisse},{FINITION=A ressort},{ROT=0},{D1=20},{D2=10.5},{D4=M10},{D3=16},{H1=18},{H2=18},{H3=10},{S1=17},{F1=25},{INFOS=INFOTEXTE},{D2NDM=10.000},{D2KDM=8.160},{D3X=17.400},{D3XX=17.150},{D4X=7.800},{LX=12.070},{LXX=6.035},{LX1=3.320},{LX2=6.500},{B=7.500},{B1=6.500},{WEIGHT=0.0390},{PARTNUMBER=GN 709.1-20-M10-BR},{NORMNR=GN 709.1},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{LL=2.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-382-20-10
31-382-20-10
MAT
Matière
Acier
VERSION
Bille acier lisse
FINITION
A ressort
ROT
rotation
°
D1
20
20
mm
D2
10.5
10.5
mm
D4
M10
M10
D3
16
16
mm
H1
± 0.02
18
18
mm
H2
± 0.1
18
18
mm
H3
10
10
mm
S1
17
17
mm
F1
25
25
kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸