Emile Maurin 31-515-8-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_51
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_51/31_515.prj},{NB=emile_maurin_31-515-8-8},{REF=31-515-8-8},{MATIERE=Inox},{D1=M8},{D2=10},{D3=16},{L1=8},{L2=11},{L3=5},{S1=5},{INFOS=INFOTEXTE},{L1X=8,10,12,14,15},{D1K=6.446},{N=2.0},{T=2.4},{D1G=8},{R1=0.400},{R2=0.600},{V1=6.400},{V2=7.500},{LL1=2.000},{LL2=3.200},{CH=0.800},{DX=2.000},{DX1=9.630},{DX2=6.000},{DY=2.000},{WEIGHT=0.0152},{CTN=73181562},{PARTNUMBER=GN 732.1-M8-10-8-NI},{NORMNR=GN 732.1},{ROHS=YES},{SW=5.000},{SWL=3.800},{VERS=0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-515-8-8
31-515-8-8
MATIERE
Inox
D1
M8
M8
D2
10
10
mm
D3
16
16
mm
L1
+0,20/+0,13
8
8
mm
L2
11
11
mm
L3
5
5
mm
S1
5
5
mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸