Emile Maurin 13-102-160-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_10
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_10/13_102.prj},{NB=emile_maurin_13-102-160-14},{REF=13-102-160-14},{FORM=Moyeu lisse},{D1=160},{D2=14},{D2X=14,16},{D3=32},{D4=24},{D5=37},{L1=5},{L2=28},{L3=40},{L4=22},{NBR=3},{D21=160.0},{D22=138.0},{D23=42.0},{D24=134.0},{D25=62.0},{W21=12.0},{W22=20.0},{W23=3.0},{ABS21=8.0},{ABS22=14.0},{ABS23=8.0},{ABS24=24.5},{R21=58.0},{R22=38.0},{R23=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-102.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
13-102-160-14
13-102-160-14
FORM
Forme
Moyeu lisse
D1
160
160
mm
D2
H7
14
14
mm
D3
32
32
mm
D4
24
24
mm
D5
37
37
mm
L1
- 0.5
5
5
mm
L2
- 0.5
28
28
mm
L3
40
40
mm
L4
22
22
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸