Emile Maurin 15-229-50-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_22
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_22/15_229.prj},{NB=emile_maurin_15-229-50-25},{REF=15-229-50-25},{D1=50},{D2=M10},{L1=25},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6335.5-AP-50-M10-25},{NORMNR=GN 6335.5},{D2X=10},{LX=20,25,30,45,55},{D4=18},{H1=32},{H2=18},{VERS=2},{WEIGHT=0.0613},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-229-50-25
15-229-50-25
D1
50
50
mm
D2
M10
M10
L1
25
25
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸