Emile Maurin 15-1301-40-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_130
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_130/15_1301.prj},{NB=emile_maurin_15-1301-40-20},{REF=15-1301-40-20},{VERSION=Anneau},{D1=40},{D2=M8},{L1=20},{L2=3.2},{H1=25},{H2=13},{H3=4.0},{R1=22},{INFOS=INFOTEXTE},{T=14},{WEIGHT=0,027},{CTN=39263000},{PARTNUMBER=6336.13-40-M8-20-A},{NORMNR=GN 6336.13},{NDM=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-1301-40-20
15-1301-40-20
VERSION
Anneau
D1
40
40
mm
D2
M8
M8
L1
20
20
mm
L2
3.2
3.2
mm
H1
25
25
mm
H2
13
13
mm
H3
4.0
4.0
mm
R1
22
22
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸