Emile Maurin 15-241-50-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_24
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_24/15_241.prj},{NB=emile_maurin_15-241-50-10},{REF=15-241-50-10},{NORMNR=DIN 6336},{D3X='B8','B8','B10','B10'},{H21=15},{T1=18},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{TT=8.000},{D1T=37.500},{WEIGHT=0.150},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{PARTNUMBER=DIN 6336-GG-50-B10-C},{TROU=Trou borgne},{VERSION=Alésé},{D1=50},{D3=10},{D4=18},{H1=34},{H2=32},{H3=18},{H5=-},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{H4=17},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-241-50-10
15-241-50-10
TROU
Trou borgne
VERSION
Alésé
D1
50
50
mm
D4
18
18
mm
H1
34
34
mm
H2
32
32
mm
H3
18
18
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸