Emile Maurin 15-278-40-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_27
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_27/15_278.prj},{NB=emile_maurin_15-278-40-8},{REF=15-278-40-8},{SHOW=3.000},{MAT=Inox},{VERS1=4},{VERS=Plein},{FORME=Borgne},{D1=40},{D2=M8},{D3=18},{H1=25},{H2=13},{H3=14.000},{H4=0.0},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=6336-KT-80-M16-K-NI},{NORMNR=DIN 6336},{W1=89},{ABS5=11.000},{ABS6=6.000},{R1=12.000},{R2=4.000},{ABS7=17.000},{ABS8=3.000},{ABS9=17.000},{ABS10=7.000},{ABS11=15.000},{R5=60.000},{R6=7.000},{R7=4.000},{T1X=0.000},{T=0.000},{TT=0.000},{R22=0.000},{R222=0.000},{WEIGHT=0.000},{CTN=0.000},{RR=0.000},{RX=0.000},{D3X=0.000},{D3Y=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-278-40-8
15-278-40-8
MAT
Matière
Inox
VERS
Version
Plein
FORME
Forme
Borgne
D1
40
40
mm
D2
Thread
M8
M8
D3
18
18
mm
H1
25
25
mm
H2
13
13
mm
H3
14.000
14.000
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸