Emile Maurin 15-291-50-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_29
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_29/15_291.prj},{NB=emile_maurin_15-291-50-8},{REF=15-291-50-8},{D1=50},{D3=B8},{D4=18},{H1=34},{H2=17},{H3=10.0},{H4=18},{INFOS=INFOTEXTE},{D3X=8},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{ABS7=26.000},{T1=3.000},{TT=8.000},{R22=5.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.0570},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 6336.2-50-B8-C},{NORMNR=GN 6336.2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-291-50-8
15-291-50-8
D1
50
50
mm
D3
B8
B8
mm
D4
18
18
mm
H1
34
34
mm
H2
17
17
mm
H3
10.0
10.0
mm
H4
min
18
18
mm
INFOS
Information
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸