Emile Maurin 15-301-50-10-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_30
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_30/15_301.prj},{NB=emile_maurin_15-301-50-10-25},{REF=15-301-50-10-25},{FORM=Fonte goupillé},{D1=50},{D2=M 10},{D2X=10},{D3=3},{P=1.500},{L1=25},{L1X=25 , 30 , 35 , 45 , 55},{W1=89.000},{ABS1=10.000},{ABS2=17.000},{ABS3=12.000},{ABS4=19.000},{R1=70.000},{R2=8.000},{ABS5=32.000},{ABS6=22.000},{ABS7=17.000},{ABS8=9.000},{R3=19.000},{R4=6.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-301.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-301-50-10-25
15-301-50-10-25
FORM
Forme
Fonte goupillé
D1
50
50
mm
D2
M 10
M 10
mm
D3
3
3
mm
L1
25
25
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸