Emile Maurin 15-316-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_31
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_31/15_316.prj},{NB=emile_maurin_15-316-40},{REF=15-316-40},{PARTNUMBER=GN 5334.4-40-M8-E},{NORMNR=GN 5334.4},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{R1=6.000},{R2=16.000},{ABS1=10.000},{ABS2=12.000},{ABS3=14.000},{ABS4=11.000},{R3=80.000},{WEIGHT=0.037},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox 316 L},{VERSION=Taraudé},{D1=40},{D2=M8},{D3=-},{D4=14},{H1=24.0},{H2=12.0},{H3=15},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-316-40
15-316-40
MATIERE
Inox 316 L
VERSION
Taraudé
D1
40
40
mm
D2
M8
M8
D3
H7
-
mm
D4
14
14
mm
H1
24.0
24.0
mm
H2
12.0
12.0
mm
H3
min
15
15
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸