Emile Maurin 15-321-70-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_32
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_32/15_32_1.prj},{NB=emile_maurin_15-321-70-16},{REF=15-321-70-16},{PARTNUMBER=GN 5336-70-M16-D-MT},{NORMNR=GN 5336},{D1=70},{D2=26},{D3=M16},{H1=46},{H2=23.0},{H4=14},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=16.000},{OBVIS=matte},{AUSWAHL=matt(MT),poliert(PL)},{T2=32},{R1=11.000},{R2=28.000},{ABS1=18.000},{ABS2=21.000},{ABS3=23.000},{ABS4=17.000},{R3=140.000},{WEIGHT=0.1740},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-321-70-16
15-321-70-16
D1
70
70
mm
D2
-0.5
26
26
mm
D3
M16
M16
H1
-1
46
46
mm
H2
23.0
23.0
mm
H4
14
14
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸