Emile Maurin 15-360-50-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_36
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_36/15_360.prj},{NB=emile_maurin_15-360-50-20},{REF=15-360-50-20},{MAT=Inox A4},{D1=50},{D2=M10},{D3=18},{L1=20},{H1=30.0},{H2=16.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 5334-50-M10-20},{NDM=10.000},{D4=18},{T=18},{VERS=2},{WEIGHT=0.0910},{CTN=73181595},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-360-50-20
15-360-50-20
MAT
Matière
Inox A4
D1
50
50
mm
D2
M10
M10
D3
18
18
mm
L1
Length
20
20
mm
H1
≈
30.0
30.0
mm
H2
≈
16.5
16.5
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸