Emile Maurin 15-557-40-8-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_55_2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_55_2/15_557.prj},{NB=emile_maurin_15-557-40-8-40_1},{REF=15-557-40-8-40},{POS=1},{D1=40},{D2=M8},{D3=13.5},{D4=18},{H1=30},{H2=14},{H3=7},{L1=40},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 5337.3},{D5=13.5},{H4=2.5},{T=11},{DX1=14.0},{DX2=8},{DX3=9.300},{DX4=10.800},{R1=6.0},{R2=16.0},{HX1=5.950},{HX2=1.400},{HX3=3.190},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-557-40-8-40
15-557-40-8-40
POS
Position
libre
engagé
libre
engagé
D1
40
40
mm
D2
M8
M8
D3
13.5
13.5
mm
D4
18
18
mm
H1
30
30
mm
H2
14
14
mm
H3
7
7
mm
L1
40
40
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸