Emile Maurin 15-681-50-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_68
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_68/15_681.prj},{NB=emile_maurin_15-681-50-10},{REF=15-681-50-10},{D1=50},{D2=M10},{D3=18},{H1=31.0},{H2=17.0},{H3=17},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=166472},{DESCRIPTION=VC.692/50 B-M10},{WEIGHT=40},{DA=10.000},{DB=8.376}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-681-50-10
15-681-50-10
D1
50
50
mm
D2
M10
M10
D3
18
18
mm
H1
31.0
31.0
mm
H2
17.0
17.0
mm
H3
17
17
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸