Emile Maurin 15-726-55-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_72
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_72/15_726.prj},{NB=emile_maurin_15-726-55-20},{REF=15-726-55-20},{CODE=76621},{DESCRIPTION=VLS.55 S-p-M10x20-INOX},{D1=55},{D2=M10},{D3=19},{H1=33},{H2=15},{H3=1},{L1=20},{DIM03=32},{DIM08=44},{NDM=10},{KDM=8.376},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-726-55-20
15-726-55-20
D1
55
mm
D2
M10
D3
19
mm
H1
33
mm
H2
15
mm
H3
1
mm
L1
20
20
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸