Emile Maurin 15-781-40-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_78
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_78/15_781.prj},{NB=emile_maurin_15-781-40-30},{REF=15-781-40-30},{D1=40},{D2=M8},{L1=30},{D4=18},{D5=6.1 +/- 0.05},{H1=25},{H2=13},{L2=6.2},{INFOS=INFOTEXTE},{LX=30,40,50},{D5X=6.100},{NORMNR=GN 6336.11},{NDM=8.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-781-40-30
15-781-40-30
D1
40
40
mm
D2
M8
M8
L1
30
30
mm
D4
18
18
mm
D5
6.1 +/- 0.05
6.1 +/- 0.05
mm
H1
25
25
mm
H2
13
13
mm
L2
6.2
6.2
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸