Emile Maurin 15-859-50-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
GN 5335.4
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_85/15_859.prj},{NB=emile_maurin_15-859-50-8},{REF=15-859-50-8},{D1=50},{D3=M8},{D4=21},{H1=34.0},{H2=17},{H5=16},{INFOS=INFOTEXTE},{D21='M8','M8','M10','M10'},{ABS1=20.000},{ABS2=18.000},{ABS3=14.000},{ABS4=6.000},{ABS5=11.000},{R1=67.000},{R2=6.000},{R3=13.000},{OBVIS=matt gestrahlt},{WEIGHT=0.225},{ECCN=83024900},{PARTNUMBER=5335.4-50-M8-D},{NORMNR=GN 5335.4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
15-859-50-8
15-859-50-8
D1
50
50
mm
D3
M8
M8
D4
21
21
mm
H1
34.0
34.0
mm
H2
17
17
mm
H5
min.
16
16
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸