Emile Maurin 22-757-58-17,5-79
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Verins
22_75
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/verins/22_75/22_757.prj},{NB=emile_maurin_22-757-58-17,5-79_0_0},{REF=22-757-58-17,5-79},{ROT=0},{D1=58},{D2=17,5},{D3=M40},{H1=79},{H3=0.0},{VIS=M16},{F1=148},{F2=92.9},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 350.5-58-17,5-79-NI},{NORMNR=GN 350.5},{D2X=17.5},{D3NDM=40.000},{D3SKDM=38.160},{D3MKDM=38.376},{H11=53,79},{HS=A58-62},{VERS=8},{H1X=53},{H2X=79},{PPATH=22_757/22_757_asmtpl.prj},{WEIGHT=1.1840},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
22-757-58-17,5-79
22-757-58-17,5-79
ROT
Rotation
°
D1
58
58
mm
D2
17,5
17,5
mm
D3
M40
M40
H1
79
79
mm
H2
79.0
79.0
mm
H3
Position
mm
Enter value for H3
Position
mm
cm
inch
ft
確定
VIS
M16
M16
F1
Charge statique F1
148
148
kN
F2
Charge statique
92.9
92.9
kN
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸