Emile Maurin 17-293-41
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Indicateurs de position
17_29
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/indicateur_position/17_29/17_29.prj},{NB=emile_maurin_17-293-41},{REF=17-293-41},{COULEUR=Orange},{MARQUAGE=+ à gauche},{D1=41.0},{D2=27.0},{D3=M4},{L1=25},{INDICATEUR=17-74 / 17-101},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=23},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{CODE=CE.83871-S-C2},{DESCRIPTION=MDX.52-S-C2},{PPATH=17_29_3/17_29_3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
17-293-41
17-293-41
COULEUR
Orange
Orange
MARQUAGE
+ à gauche
+ à gauche
D1
D
41.0
41.0
mm
D2
d1
27.0
27.0
mm
D3
d2
M4
M4
mm
L1
L
25
25
mm
INDICATEUR
Pour indicateur modèle
17-74 / 17-101
17-74 / 17-101
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸