Emile Maurin 17-161-48-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_16
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_16/17_161.prj},{NB=emile_maurin_17-161-48-8},{REF=17-161-48-8},{CODE=30216},{DESCRIPTION=IZN.380/45 A-8+FGS-10/100},{D1=48},{D2=8},{D3=34},{D4=32},{D5=22},{D6=55},{D7=3.2},{D8=4},{L1=35},{L2=22},{L3=10},{L4=14.000},{L5=8},{L6=43},{L7=8},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM03=35},{DIM11=21.7},{DIM13=14},{DIM14=1},{DIM16=22},{WEIGHT=93},{R=14.000},{D=2.700},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
17-161-48-8
17-161-48-8
D1
48
48
mm
D2
H7
8
8
mm
D3
34
34
mm
D5
22
22
mm
D6
55
55
mm
D7
3.2
3.2
mm
D8
4
4
mm
L1
35
35
mm
L2
22
22
mm
L3
10
10
mm
L4
14.000
14.000
mm
L5
8
8
mm
L6
43
43
mm
L7
8
8
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸