Emile Maurin 17-240-34-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Verniers
17_24
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/verniers/17_24/17_240.prj},{NB=emile_maurin_17-240-34-8},{REF=17-240-34-8},{D1=34},{D2=8},{D2X=6 , 8},{D3=28},{D4=6},{D5=M 5},{D5X=5},{D6=20},{L1=20},{L2=7.5},{L3=14},{L4=4},{L5=4},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=17-240.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
17-240-34-8
17-240-34-8
D1
34
34
mm
D2
H8
8
8
mm
D3
28
28
mm
D4
6
mm
D5
M 5
mm
D5X
5
mm
D6
20
20
mm
L1
20
20
mm
L2
7.5
mm
L3
min.
14
14
mm
L4
+0,2
4
mm
L5
+0,3 / +0,1
4
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸