Emile Maurin 31-1227-14
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_122
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_122/31_1227.prj},{NB=emile_maurin_31-1227-14},{REF=31-1227-14},{BAGUE1=Inox},{BAGUE2=Inox + PTFE},{TARAUDAGE=A droite},{D1=14},{D2=M14},{D3=16.8},{D4=36},{D5=20},{D6=25},{L1=19},{L2=13.5},{H1=75},{H2=57},{H3=25},{S1=22},{W=16},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 648.5-14-M14-WK},{NORMNR=GN 648.5},{DG=14.000},{DK=11.835},{PPATH=31_1227/31_1227_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.161},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-1227-14
31-1227-14
BAGUE1
Bague intérieure
Inox
BAGUE2
Bague extérieure
Inox + PTFE
TARAUDAGE
A droite
D1
H7
14
14
mm
D2
M14
M14
D3
16.8
16.8
mm
D4
36
36
mm
D5
20
20
mm
D6
25
25
mm
L1
-0.12
19
19
mm
L2
13.5
13.5
mm
H1
75
75
mm
H2
57
57
mm
H3
25
25
mm
S1
22
22
mm
W
16
16
°
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸