Emile Maurin 31-811-53-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_81
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_81/31_811.prj},{NB=emile_maurin_31-811-53-12_0},{REF=31-811-53-12},{POS=0},{L1=53.0},{L2=20.5},{L3=21.0},{L4=25},{L5=10},{L6=19.0},{L7=38},{L8=21.0},{L9=0.8},{D1=M12},{D1X=12},{D2=55},{D3=6.5},{S1=19},{F1=10000},{L10=14.1},{D4=11.0},{D5=21.0},{D6=13.3},{L11=9},{L12=4.2},{M=6.0},{S=18},{M2=7.20},{D7=18.5},{D8=10.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
31-811-53-12
31-811-53-12
POS
Position écrou
mm
Enter value for POS
Position écrou
mm
cm
inch
ft
確定
L1
53.0
53.0
mm
L2
20.5
20.5
mm
L3
21.0
21.0
mm
L4
25
25
mm
L5
10
10
mm
L6
19.0
19.0
mm
L7
38
38
mm
L8
21.0
21.0
mm
L9
max.
0.8
0.8
mm
D1
Valeur D1 choix
M12
M12
D2
55
55
mm
D3
6.5
6.5
mm
S1
19
19
mm
F1
max.
10000
10000
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸