Emile Maurin 35-375-25
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_37
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_37/35_375.prj},{NB=emile_maurin_35-375-25},{REF=35-375-25},{MATIERE=Inox},{D1=25},{D2=M6},{D3=16.5},{H1=20.5},{H2=2},{H3=6},{ELASTICITE=82},{C=43},{ECRASEMENT=5.25},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{IDNR=},{PARTNUMBER=GN 254-25-M6-55},{NORMNR=GN 254},{D2X=6},{MAXB=430},{WEIGHT=0.013},{R=3.000},{D5=1.250},{D=55.000},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
35-375-25
35-375-25
MATIERE
Inox
D1
25
25
mm
D2
M6
M6
D3
16.5
16.5
mm
H1
20.5
20.5
mm
H2
2
mm
H3
6
6
mm
ELASTICITE
82
82
N/mm
C
Charge max
43
43
daN
ECRASEMENT
5.25
5.25
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸