您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Emile Maurin 19-550-57
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_55
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_55/19_550.prj},{NB=emile_maurin_19-550-57_17.5},{REF=19-550-57},{FORM=Sans serrure},{H1=65},{H2=141},{H3=132.5},{H4MIN=25},{H4MAX=36.5},{L1=17.5},{L1MIN=17.5},{L1MAX=57},{L2=6},{L3=108},{L4=4},{L5=5.5},{L6=57},{L7=49},{L8MIN=25},{L8MAX=36.5},{CM=1250},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-550.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
REF
Référence
19-550-57
19-550-57
FORM
Forme
Sans serrure
H1
65
mm
H2
141
mm
H3
132.5
mm
H4MIN
25
mm
H4MAX
36.5
mm
L1
mm
Enter value for L1
mm
cm
inch
ft
確定
L1MIN
17.5
17.5
mm
L1MAX
57
57
mm
L2
6
mm
L3
108
mm
L4
4
mm
L5
5.5
mm
L6
57
mm
L7
49
mm
L8MIN
25
mm
L8MAX
36.5
mm
CM
Charge max.
1250
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸