Emile Maurin 3774210X70
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Anchoring - Fasteners and fixings for construction markets
Anchoring
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/ancrage/ancrage/37742.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_3774210X70_400},{DES=Ancre vis HECO MULTI-MONTI® tête hexagonale à embase},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn blanc},{CERTIFICATION=CE ATE 05/0010 option 1},{MARQUE=HECO},{REF=3774210X70},{LODLEVEL=400},{DXL=10 x 70},{L=70},{SW=SW13},{DR=19.0},{DN=8},{EP=5},{DX=10.000},{VERS=1},{L1=69.000},{L2=1.500},{L3=5.500},{D2=6.400},{D3=7.600},{SWX=13.000},{L4=4.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DES
Libellé long
Ancre vis HECO MULTI-MONTI® tête hexagonale à embase
NORME1
Norme 1
-
NORME2
Norme 2
-
MATIERE
Matière
Acier
REVETEMENT
Revêtement
Zn blanc
CERTIFICATION
Cértification/Agrément
CE ATE 05/0010 option 1
MARQUE
Marque
HECO
REF
Référence
3774210X70
3774210X70
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
10 x 70
10 x 70
mm
L
70
70
mm
SW
SW13
SW13
mm
DR
Diamètre rondelle
19.0
19.0
mm
DN
Diamètre nominal du foret
8
8
mm
EP
Epaisseur max. à fixer
5
5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸