emile maurin 790503X4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/accessoire/79050.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_790503X4_400},{DES=Clou cannelé à tête ronde},{NORME1=ISO 8746},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=790503X4},{LODLEVEL=400},{DXL=3x4},{IDNR=},{D=3.0},{L=4},{DK=5.45},{RK=2.800},{K=1.95},{F=0.900},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DES
Long description
Clou cannelé à tête ronde
NORME1
Standard 1
ISO 8746
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier
REVETEMENT
Coating
brut
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
790503X4
790503X4
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
3x4
3x4
D
Nominal diameter
3.0
3.0
mm
L
Nominal Length
4
4
mm
DK
Diameter of the head
5.45
5.45
mm
K
Head height
1.95
1.95
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸