SGDE-1207C
ERMANNO BALZI
Gas venting
Dynamic gas venting valve SGD
Powered by
CAD模型選擇
{ermannobalzi/gas_venting/dyn_gas_vent_valve_sgd/sgde.prj},{NB=SGDE-1207C-600},{CODE=SGDE-1207C},{MAT=AISI 420B},{HD=50÷52 HRC},{A=12},{B=4.0},{C=0.7},{D=7},{E=4.0},{F=18},{M=1.2},{MX=1.2},{N=-},{NX=0.0},{P=0.5},{PX=0.5},{L1=35},{L=600},{LX=[600]},{DI=7.000},{K=11.000},{G=-},{GX=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
Code
SGDE-1207C
SGDE-1207C
MAT
Material
AISI 420B
HD
Hardness
50÷52 HRC
A
Diameter
12
12
mm
B
Diameter
4.0
4.0
mm
C
Length
0.7
0.7
mm
D
Length
7
7
mm
E
Length
4.0
4.0
mm
F
Diameter
18
18
mm
M
Diameter
1.2
1.2
mm
MX
1.2
1.2
mm
N
Length
-
-
mm
NX
0.0
0.0
mm
P
Length
0.5
0.5
mm
PX
0.5
0.5
mm
L1
Length
35
35
mm
L
Length
600
600
LX
[600]
[600]
G
-
-
mm
GX
0
0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸