MHL200-9362A0442006200-129-0-0-01-0.8
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III Mehrfachduesen
HPS III-MH Einzelduesen
Powered by
CAD模型選擇
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03_mf/mf_einzelduesen/mhl200_93_asmtab.prj},{NB=MHL200-9362A0442006200-129-0-0-01(0.8-1-asm)},{BESTNR=MHL200-93},{B=62},{RIEGEL=A},{ANZ=4},{S1=42},{G=129},{R=0},{KABEL=0},{VERSION=90},{ANSD=0.8},{DAR=positiv},{S1C=42},{S2C=[0:0]},{PPATH=mhl200_93_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Bestellnummer
MHL200-93
B
Blockbreite
62
RIEGEL
Riegelposition
A
B
A
B
ANZ
Anzahl Spitzen
4
S1
42.000
42.000
mm
G
Duesenlaenge
129.000
138.000
148.000
168.000
129.000
138.000
148.000
168.000
mm
R
Maschinenradius
0.000
13.200
15.000
15.500
19.500
40.000
0.000
13.200
15.000
15.500
19.500
40.000
mm
KABEL
Kabelabgang
0.000
90.000
0.000
90.000
deg
VERSION
Spitzenversion
90
60
90
60
ANSD
Anspritzdurchmesser
mm
Enter value for ANSD
Anspritzdurchmesser
mm
cm
inch
ft
確定
DAR
positiv-negativ
positiv
negativ
positiv
negativ
Y
Reihenabstand
62.00
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸