AD A 50-3/8 NPT -1/2 NPT TAD.5131.168
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/adapter/ad_a_50_npt_npt.prj},{NB=AD A 50-3/8 NPT -1/2 NPT TAD.5131.168},{TYPE=AD A 50-3/8 NPT -1/2 NPT},{MATNR=TAD.5131.168},{PN=800},{RNPT=NPT3/8},{RNPTX=17.145},{RNPT2=NPT1/2},{RNPT2X=21.336},{SW=22},{L=25.5},{IK1=10.3},{IK2=17.5},{EK=13.9},{KG=3.980},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
AD A 50-3/8 NPT -1/2 NPT
AD A 50-3/8 NPT -1/2 NPT
MATNR
Mat.-Nr.
TAD.5131.168
TAD.5131.168
PN
Pressure nom.
800
800
bar
RNPT
Thread NPT
NPT3/8
NPT3/8
RNPT2
Thread NPT
NPT1/2
NPT1/2
SW
22
22
mm
L
25.5
25.5
mm
IK1
10.3
10.3
mm
IK2
17.5
17.5
mm
EK
13.9
13.9
mm
KG
Weight kg/100
3.980
3.980
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸