AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT TAD.5111.166
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/adapter/ad_hn_50_npt_npt.prj},{NB=AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT TAD.5111.166},{TYPE=AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT},{MATNR=TAD.5111.166},{PN=800},{RNPT=NPT3/8},{RNPTX=17.145},{SW=17},{L=33.0},{IK=12.5},{EK=10.5},{KG=3.340},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT
AD HN 50-3/8 NPT-3/8 NPT
MATNR
Mat.-Nr.
TAD.5111.166
TAD.5111.166
PN
Pressure nom.
800
800
bar
RNPT
Thread NPT
NPT3/8
NPT3/8
SW
17
17
mm
L
33.0
33.0
mm
IK
12.5
12.5
mm
EK
10.5
10.5
mm
KG
Weight kg/100
3.340
3.340
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸