RS-1.2/3.4 706.0411.232
EXMAR
Adaptors
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/adapter/rs_l.prj},{NB=RS-1.2/3.4 706.0411.232},{TYPE=RS-1.2/3.4},{MATNR=706.0411.232},{PN=800},{D1=26},{G1=1/2},{G2=3/4},{L=46.0},{L2=32.0},{L3=22.0},{SW1=36},{E=12.0},{KG=186}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
RS-1.2/3.4
RS-1.2/3.4
MATNR
Mat.-Nr.
706.0411.232
706.0411.232
PN
Pressure nom.
800
800
bar
D1
Diameter
26
26
mm
G1
Thread
1/2
1/2
G2
Thread
3/4
3/4
L
Length
46.0
46.0
mm
L2
Length
32.0
32.0
mm
L3
Gewindetiefe
22.0
22.0
SW1
Width across flats
36
36
mm
E
Durchmesser
12.0
12.0
KG
Weight
186
186
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸