XEMAS-12LNPT 1.4 706.0236.380.20
EXMAR
Connectors
Female adaptor/Manometer connectors
Adjustable manometer connectors
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/bodies/female_stud-manometer_bodies/adjustable_manometer_bodies/xemas_l_npt_s_npt.prj},{NB=XEMAS-12LNPT 1.4 706.0236.380.20},{TYPE=XEMAS-12LNPT 1.4},{MATNR=706.0236.380.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=12},{NPT=1/4},{L=40.5},{L2=21.0},{L3=14.0},{SW2=19},{E=8.0},{KG=44}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
XEMAS-12LNPT 1.4
XEMAS-12LNPT 1.4
MATNR
Mat.-Nr.
706.0236.380.20
706.0236.380.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
400
400
bar
D1
Diameter
12
12
mm
NPT
Thread
1/4
1/4
mm
L
Length
40.5
40.5
mm
L2
Length
21.0
21.0
mm
L3
Length
14.0
14.0
mm
SW2
Width across flats
19
19
mm
E
Diameter
8.0
8.0
mm
KG
Weight
44
44
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸