XMAV-12LR 1.2 DKR 707.0230.400.20
EXMAR
Connectors
Female adaptor/Manometer connectors
Manometer connectors
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/bodies/female_stud-manometer_bodies/manometer_couplings/xmav_lr_sr.prj},{NB=XMAV-12LR 1.2 DKR 707.0230.400.20},{TYPE=XMAV-12LR 1.2 DKR},{MATNR=707.0230.400.20},{SERIE=L},{PN=400},{D1=12},{G=1/2},{M1=18x1.5},{H=5.0},{L=37.0},{L2=15.0},{L3=15.0},{SW2=27},{E=7.0},{KG=90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
XMAV-12LR 1.2 DKR
XMAV-12LR 1.2 DKR
MATNR
Mat.-Nr.
707.0230.400.20
707.0230.400.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
400
400
bar
D1
Diameter
12
12
mm
G
Thread
1/2
1/2
mm
M1
Thread
18x1.5
18x1.5
H
Length
5.0
5.0
mm
L
Length
37.0
37.0
mm
L2
Length
15.0
15.0
mm
L3
Length
15.0
15.0
mm
SW2
Width across flats
27
27
mm
E
Diameter
7.0
7.0
mm
KG
Weight
90
90
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸